17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け方法

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • ボス(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • 取付深さ(mm)

    ~mm
  • 溝深さ(mm)

    ~mm
  • 頭部長さ(mm)

    ~mm
  • 対応アーバ記号

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

通常単価(税別)
46,824104,598
税込単価
51,506115,058
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・アルミニウム合金用小径カッタSRF型は、小型機械でのアルミニウム合金部品加工に最適な高性能小...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

取付け方法

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

取付深さ

(mm)

溝深さ

(mm)

頭部長さ

(mm)

対応アーバ記号

重量

(kg)

Fig

最小発注数量
30
アーバー
45
-
3
50
25.4
9.5
13
6
-
なし
0.27
3
1個
30
アーバー
45
-
3
-
-
-
-
-
38
BT30
0.57
2
1個
30
柄付きタイプ
100
20
3
-
-
-
-
-
40
なし
0.34
1
1個
40
アーバー
45
-
4
50
25.4
9.5
13
6
-
なし
0.35
3
1個
40
アーバー
45
-
4
-
-
-
-
-
38
BT30
0.72
2
1個
40
柄付きタイプ
100
20
4
-
-
-
-
-
40
なし
0.5
1
1個
50
アーバー
50
-
5
46.5
25.4
9.5
23
6
-
なし
0.59
4
1個
63
アーバー
50
-
6
45.0
25.4
9.5
23
6
-
なし
0.67
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,518
( 84,170 )
1日目
98,982
( 108,880 )
1日目
46,824
( 51,506 )
5日目
84,240
( 92,664 )
1日目
104,598
( 115,058 )
1日目
65,637
( 72,201 )
1日目
68,172
( 74,989 )
5日目
81,926
( 90,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金用小径カッタSRF型は、小型機械でのアルミニウム合金部品加工に最適な高性能小型カッタです
・インサート直付け方式のシンプル設計、簡単な微調整機構で刃振れ精度確保

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFFH 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFF 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFFH 12000R-BBT30型
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格46,824-188,136 -106,704 -138,294 -227,448 -25,343 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面平面平面平面平面平面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)533334
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング