17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-マルチミル FPE-R型

通常単価(税別)
41,48947,316
税込単価
45,63852,048
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・汎用、難削材切削用(平面/溝削り/面取り)柄付きタイプのマルチミルです。全長(L)(mm):...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
50
3
1個
63
4
1個
80
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,489
( 45,638 )
1日目
47,316
( 52,048 )
1日目
45,513
( 50,064 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用、難削材切削用(平面/溝削り/面取り)柄付きタイプのマルチミルです。
全長(L)(mm):120
シャンク径(d)(mm):32
最大切り込み深さ(Ad)(mm):6.5

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチミル FPE-R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-マルチミル FPE-R型
SEC-スミデュアルミル DMSL06000R(S)型 本体(シェルタイプ)
SEC-ウェーブミル WFX 08000M型
SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格41,489-56,577 -27,659 -53,645 -66,76224,219 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
加工用途平面 / 溝削り / 面取り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝削り平面 / 溝削り / 面取り側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプアーバーねじ込み式柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
全長 (L)(mm)120--12080(79.3)170(169.3)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング