17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

通常単価(税別)
19,13026,747
税込単価
21,04329,422
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・WMM型1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。・傾斜加工・ヘリカル穴加工・ポケット加...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

l/ap

(mm)

最小発注数量
20
130
20
3
35
17
1個
21
130
20
3
35
17
1個
25
140
25
4
40
26
1個
26
140
25
4
40
26
1個
30
150
25
5
50
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,308
( 25,639 )
1日目
23,588
( 25,947 )
1日目
19,130
( 21,043 )
3日目
19,305
( 21,236 )
3日目
26,747
( 29,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WMM型1本で肩削り・溝削りは勿論、突込み加工も可能。
・傾斜加工・ヘリカル穴加工・ポケット加工での高能率加工に最適。
・ウェーブミルインサート使用で切れ味と刃先強度を両立。
・切削抵抗の低減により従来品と同じ切りくず排出量をより低い所要動力で実現。
・1種類のインサートを使用しているので工具管理が容易。
・ステンレス鋼などの切削にも最適。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E
SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格19,130-27,168 -26,115 -29,484 -33,907 -38,401 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング