17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ウェーブリピーター WRX2000R型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SEC-ウェーブリピーター WRX2000R型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRX2040RS1816

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切れ刃配置の最適化により低抵抗で低振動の加工を実現。リード溝+特殊ポケット形状でスムーズな切りくず排出と高いボディ剛性を両立。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面 / 溝削り
刃径 D(φ)
40
被削材
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
50
刃数(枚)
10
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
18~36
詳細タイプ
ショート切れ刃タイプ
適応チップ
AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000
l/ap(mm)
18

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト