17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ウェーブリピーター WRX2000E型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SEC-ウェーブリピーター WRX2000E型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRX2020E1820

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・切れ刃配置の最適化により低抵抗で低振動の加工を実現。
・リード溝+特殊ポケット形状でスムーズな切りくず排出と高いボディ剛性を両立。
・底刃支持面付きで底刃欠損を低減し高信頼性を実現。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面 / 溝削り
刃径 D(φ)
20
被削材
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法
柄付きタイプ
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
120
シャンク径 (d)(mm)
20
刃数(枚)
4
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
18~36
首下長(ℓ1)(mm)
40
ap(mm)
18