17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型

通常単価(税別)
14,04036,997
税込単価
15,44440,697
通常出荷日:1日目

独創的な高精度クランプ方法を採用。切れ味が良く、仕上面粗さも良好。スーパーZXコートの採用により、優れ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

適応チップ

l/ap

(mm)

最小発注数量
10
180
16
50
ZPGU1551050-ACZ120
9
1個
10
130
16
35
ZPGU1551050-ACZ120
9
1個
10
100
16
30
ZPGU1551050-ACZ120
9
1個
12
200
16
60
ZPGU1856060-ACZ120
10.5
1個
12
150
16
40
ZPGU1856060-ACZ120
10.5
1個
12
110
16
40
ZPGU1856060-ACZ120
10.5
1個
16
220
20
70
ZPGU2061080-ACZ120
12
1個
16
180
20
50
ZPGU2061080-ACZ120
12
1個
16
130
20
50
ZPGU2061080-ACZ120
12
1個
20
250
25
80
ZPGU2471100-ACZ120
15
1個
20
200
25
60
ZPGU2471100-ACZ120
15
1個
20
140
25
60
ZPGU2471100-ACZ120
15
1個
25
300
32
100
ZPGU2876125-ACZ120
18.5
1個
25
220
32
73
ZPGU2876125-ACZ120
18.5
1個
25
150
32
70
ZPGU2876125-ACZ120
18.5
1個
30
350
32
120
ZPGU3486150-ACZ120
22.5
1個
30
240
32
85
ZPGU3486150-ACZ120
22.5
1個
30
160
32
80
ZPGU3486150-ACZ120
22.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,165
( 21,082 )
1日目
17,411
( 19,152 )
1日目
14,040
( 15,444 )
1日目
19,446
( 21,391 )
1日目
17,621
( 19,383 )
1日目
14,603
( 16,063 )
1日目
20,780
( 22,858 )
1日目
18,955
( 20,851 )
1日目
15,937
( 17,531 )
1日目
24,360
( 26,796 )
1日目
22,044
( 24,248 )
1日目
17,902
( 19,692 )
1日目
29,835
( 32,819 )
1日目
27,168
( 29,885 )
1日目
22,255
( 24,481 )
1日目
36,997
( 40,697 )
1日目
33,697
( 37,067 )
1日目
27,308
( 30,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

独創的な高精度クランプ方法を採用。切れ味が良く、仕上面粗さも良好。スーパーZXコートの採用により、優れた耐摩耗性を実現。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型
SEC-ウェーブミル WEX 1000F型
SEC-ウェーブミル WEX 1000E/EL型
SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型
SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格14,040-53,423 -15,912 -28,782 -41,910 -36,013 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
加工用途溝削り平面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り / 傾斜切り込み溝削り溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング