17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

通常単価(税別)
70,903143,208
税込単価
77,993157,529
通常出荷日:1日目

【特長】・高速仕上げ用スミボロンBNフィニッシュミルです。刃径D(φ):37、47、60刃数(枚):2...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

重量

(kg)

最小発注数量
37
2
1
1個
47
3
1.2
1個
60
4
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,903
( 77,993 )
1日目
98,982
( 108,880 )
1日目
143,208
( 157,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速仕上げ用スミボロンBNフィニッシュミルです。
刃径D(φ):37、47、60
刃数(枚):2、3、4
重量(kg):1、1.2

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER
スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型
BNフィニッシュミル FM-R型
SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER
SEC-ウェーブミル WFX 08000E型
SEC-ウェーブミル WEZ 17000E型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格70,903-164,268 -117,234 -53,645 -27,659 -20,124 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
加工用途平面平面平面平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り平面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工
全長 (L)(mm)6363-120--

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング