17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

通常単価(税別)
8,66325,006
税込単価
9,52927,507
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング"GS ハードコート"により、1,100℃...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
0.4
0.4
0.2
0.6
4
50
-0.014~+0.006
10
Fig1
1個
0.6
0.6
0.3
0.9
4
50
-0.014~+0.006
10
Fig1
1個
1
1
0.5
1.5
4
50
-0.014~+0.006
10
Fig1
1個
1.5
1.5
0.75
2.3
4
50
-0.014~+0.006
10
Fig1
1個
2
2
1
3
6
60
-0.014~+0.006
15
Fig1
1個
2.5
2.5
1.25
3.8
6
60
-0.014~+0.006
15
Fig1
1個
3
3
1.5
4.5
6
60
-0.014~+0.006
15
Fig1
1個
4
4
2
6
6
70
-0.014~+0.006
15
Fig1
1個
5
5
2.5
7.5
6
80
-0.014~+0.006
15
Fig1
1個
6
6
3
-
6
80
-
-
Fig2
1個
8
8
4
-
8
90
-
-
Fig2
1個
12
12
6
-
12
110
-
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
10,279
( 11,307 )
2日目

-

11,276
( 12,404 )
2日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング"GS ハードコート"により、1,100℃での耐酸化性を従来の3倍以上に高め、超高速加工における耐熱・耐摩耗性能を向上
・表層の面粗さは、従来のGSコート同様、非常に平滑で切削中の摩擦抵抗を減少
・高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を開発し、母材強度の向上を図ることにより、超高速加工中に発生するミクロな塑性変形を抑え、耐久性を向上
・独自の新断面形状により、切りくず排出性と工具剛性を両立

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
球形 ボールエンド形 GX-EQD-SF
AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃
無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF
NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール
メーカー住友電工ハードメタルオーエスジーオーエスジーオーエスジー日進工具日進工具
通常価格8,663-52,464 -23,4104,940 -3,625 -6,334 -
通常出荷日2日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)--標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)ネジレなし
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用ノンコート

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング