ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型

通常単価(税別)
4,0973,974
税込単価
4,5074,371
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SSM型の標準タイプ。被削材 一般鋼/鋳鉄/アルミコーティング ノンコート標準/追加工区分 メーカー標...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

SSM2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSM2020の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
2
刃数(枚)
2
刃長(mm)
6
首下長(mm)
6.8
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
40
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
-0.03~-0.01
首角(°)
10
シャンク径公差
h6
Fig1

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
SSM2020

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
2
6
6.8
4
40
-0.03~-0.01
10
Fig1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0973,974
( 4,371 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SSM型の標準タイプ。
被削材 一般鋼/鋳鉄/アルミ
コーティング ノンコート
標準/追加工区分 メーカー標準品,刃数(枚)2
コーナー形状 ピンカド
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型の型番SSM2020のページです。 型番SSM2020に関する仕様情報を記載しております。
ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型
オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型
超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア
SAL2 ソリッドアルミック2000エンドミル AH10
TAL2 2枚刃アルミック2000エンドミル AH10
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルインプラスユニオンツールアサヒ工具アサヒ工具
通常価格4,0976,028 -1,340 -7,105 -7,848 -10,388 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜2日目2日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング