17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

通常単価(税別)
6,76252,080特別価格
税込単価
7,43857,288特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

不等分割+不等リードの最適化により、耐びびり性・耐欠損性が大幅に向上し、かつ切削抵抗低減による高速高送...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■推奨加工例

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 推奨加工例

■刃径サイズ

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 刃径サイズ

耐びびり性・耐欠損性大幅向上

GSXVL型は高負荷加工で抜群の性能を発揮。 GSV型は耐びびり性と経済性を両立。

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 性能グラフ
 

■ 切削領域

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 切削領域

性能・試験情報

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 切削条件表1
 

●溝加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 切削条件表2

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
不等リード・不等分割
2
5
6.5
4
50
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
3
8
9.5
6
50
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
4
10
11.5
6
50
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
5
13
14.5
6
60
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
6
15
-
6
60
-
Fig2
1個
不等リード・不等分割
7
18
20
8
70
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
8
20
-
8
80
-
Fig2
1個
強ネジレ(45~60°)
8
20
-
8
80
-
Fig2
1個
不等リード・不等分割
9
23
25
10
90
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
10
25
-
10
90
-
Fig2
1個
不等リード・不等分割
11
28
30.5
12
90
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
12
30
-
12
90
-
Fig2
1個
不等リード・不等分割
14
35
37.5
16
110
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
15
38
41
16
110
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
16
40
-
16
115
-
Fig2
1個
不等リード・不等分割
18
45
48
20
120
15
Fig1
1個
不等リード・不等分割
20
50
-
20
125
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,904
( 7,594 )
2日目
6,762
( 7,438 )
3日目
7,115
( 7,827 )
3日目
8,075
( 8,883 )
5日目
8,768
( 9,645 )
3日目
9,588
( 10,547 )
7日目
9,601
( 10,561 )
3日目
10,35610,045
( 11,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,273
( 13,500 )
7日目
13,192
( 14,511 )
3日目
16,492
( 18,141 )
7日目
16,392
( 18,031 )
3日目
25,543
( 28,097 )
7日目
32,292
( 35,521 )
7日目
39,654
( 43,619 )
2日目
52,080
( 57,288 )
7日目
46,036
( 50,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

不等分割+不等リードの最適化により、耐びびり性・耐欠損性が大幅に向上し、かつ切削抵抗低減による高速高送り加工を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,762-2,230 -3,748 -4,051 -4,417 -3,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング