17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

通常単価(税別)
4,58312,656
税込単価
5,04113,922
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 外形図
φDC公差
3.0以下-0.015~0
3.0をこえ~12以下-0.020~0
12.0をこえ-0.030~0

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

● 側面加工

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 切削条件表1
 

● 溝加工

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 切削条件表2
 

● ドリリング加工

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 切削条件表3

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金のドリリング加工では0.1Dcでのステップ加工を行ってください。
5. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 切削図

適用被削材

一般鋼炭素鋼合金鋼プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステン
レス鋼
Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラ
ファイト
CFRP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
------

選定サポート情報

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
1
1.5
2.5
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
1.5
2.3
3.3
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
2
3
4
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
2.5
3.8
4.8
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
3
4.5
6
6
45
-0.02~0
15
Fig1
1個
4
6
7.5
6
45
-0.02~0
15
Fig1
1個
5
7.5
9.5
6
50
-0.02~0
15
Fig1
1個
6
9
-
6
50
-0.02~0
-
Fig2
1個
7
11
13
8
60
-0.02~0
15
Fig1
1個
8
12
-
8
60
-0.02~0
-
Fig2
1個
9
14
16
10
70
-0.02~0
15
Fig1
1個
10
15
-
10
70
-0.02~0
-
Fig2
1個
12
18
-
12
75
-0.03~0
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,138
( 5,652 )
7日目
5,138
( 5,652 )
7日目
4,583
( 5,041 )
7日目
4,583
( 5,041 )
7日目
5,200
( 5,720 )
7日目
5,348
( 5,883 )
7日目
5,846
( 6,431 )
2日目
6,253
( 6,878 )
7日目
9,358
( 10,294 )
2日目
9,121
( 10,033 )
7日目
10,893
( 11,982 )
7日目
9,281
( 10,209 )
7日目
12,656
( 13,922 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型
GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長
ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)
メーカー住友電工ハードメタル不二越住友電工ハードメタル不二越日進工具ダイジェット
通常価格4,583-9,191 -7,272 -9,191 -5,060 -6,381
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング