17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

通常単価(税別)
3,54082,069特別価格
税込単価
3,89490,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 製品特長
 

■推奨加工例

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 推奨加工例

Sタイプは隅残り除去加工に最適です。 ※切り込みを小さくしてご使用ください

■刃径サイズ

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 刃径サイズ

2つの刃先形状で加工用途拡大

切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)、耐欠損性重視のCタイプ(刃先強化:ギャッシュランド付)をラインアップ

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 刃先形状S

Sタイプ(シャープコーナー)

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 刃先形状C

Cタイプ(刃先強化)


(注)ギャッシュランド付での加工では、右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 加工画像

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 製品特長1
 

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 製品特長2
工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油剤水溶性
立形M/CBT30
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 加工図

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、
工具交換時の径補正が不要

多機能化

スロット3枚刃(1.5D)タイプは溝形状の最適化で切削抵抗を削減
(1)突込み加工と溝加工などの連続(複合)加工が可能
(2)薄板加工、小型マシニングセンタでの使用に最適

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 外形図
φDC公差
3.0以下0   -0.015
3.0をこえ~12以下0   -0.020
12.0をこえ0   -0.030
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 切削条件表1
 

● 溝仕上げ加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 切削条件表2

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. 溝加工には推奨致しません。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-2D型 選定サポート情報

◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
1
2.5
3.5
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
1
2.5
3.5
3
38
-0.015~0
15
Fig1
1個
1.5
3.8
4.8
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
2
5
6
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
2
5
6
3
38
-0.015~0
15
Fig1
1個
2.5
6.3
7.3
4
40
-0.015~0
15
Fig1
1個
3
7.5
-
3
38
-0.02~0
-
Fig2
1個
3
7.5
9
6
45
-0.02~0
15
Fig1
1個
3
7.5
-
3
38
-0.02~0
-
Fig2
1個
3.5
8.8
10
6
45
-0.02~0
15
Fig1
1個
4
11
14
6
45
-0.02~0
15
Fig1
1個
4
11
-
4
45
-0.02~0
-
Fig2
1個
4.5
11.3
12.8
6
50
-0.02~0
15
Fig1
1個
5
13
19.6
6
50
-0.02~0
15
Fig1
1個
5.5
13
19.6
6
50
-0.02~0
15
Fig1
1個
6
13
-
6
50
-0.02~0
-
Fig2
1個
6.5
13
19.6
8
60
-0.02~0
15
Fig1
1個
7
16
21.1
8
60
-0.02~0
15
Fig1
1個
7.5
16
21.1
8
60
-0.02~0
15
Fig1
1個
8
19
-
8
60
-0.02~0
-
Fig2
1個
8
19
-
8
60
-0.02~0
-
Fig2
1個
8.5
19
24.1
10
70
-0.02~0
15
Fig1
1個
9
19
24.1
10
70
-0.02~0
15
Fig1
1個
9.5
19
24.1
10
70
-0.02~0
15
Fig1
1個
10
22
-
10
70
-0.02~0
-
Fig2
1個
10.5
22
24.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1
1個
11
22
24.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1
1個
11.5
23
25.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1
1個
12
26
-
12
75
-0.03~0
-
Fig2
1個
13
26
29.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1
1個
13.5
27
30.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1
1個
14
28
31.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1
1個
15
30
33.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1
1個
16
32
-
16
90
-0.03~0
-
Fig2
1個
17
35
39.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1
1個
18
40
44.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1
1個
19
40
44.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1
1個
20
40
-
20
100
-0.03~0
-
Fig2
1個
22
44
49
25
110
-0.03~0
15
Fig1
1個
24
48
53
25
120
-0.03~0
15
Fig1
1個
25
50
-
25
120
-0.03~0
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,583
( 5,041 )
7日目
4,583
( 5,041 )
7日目
4,583
( 5,041 )
7日目
3,750
( 4,125 )
2日目
3,750
( 4,125 )
7日目
3,750
( 4,125 )
7日目
3,8903,773
( 4,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
5日目
3,890
( 4,279 )
7日目
5,960
( 6,556 )
7日目
3,748
( 4,123 )
5日目
4,119
( 4,531 )
7日目
6,337
( 6,971 )
7日目
4,359
( 4,795 )
2日目
7,051
( 7,756 )
7日目
4,583
( 5,041 )
2日目
5,691
( 6,260 )
5日目
8,975
( 9,873 )
7日目
5,831
( 6,414 )
1日目
5,960
( 6,556 )
1日目
5,815
( 6,397 )
5日目
7,280
( 8,008 )
1日目
10,125
( 11,138 )
7日目
9,646
( 10,611 )
1日目
8,173
( 8,990 )
5日目
12,887
( 14,176 )
1日目
12,887
( 14,176 )
1日目
12,887
( 14,176 )
1日目
9,211
( 10,132 )
5日目
21,400
( 23,540 )
1日目
21,400
( 23,540 )
1日目
21,400
( 23,540 )
1日目
27,076
( 29,784 )
1日目
33,673
( 37,040 )
7日目
40,959
( 45,055 )
1日目
46,711
( 51,382 )
1日目
50,930
( 56,023 )
1日目
45,578
( 50,136 )
3日目
70,182
( 77,200 )
1日目
70,182
( 77,200 )
1日目
82,069
( 90,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 20000S-4D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,540-4,417 -3,750 -4,051 -2,230 -2,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング