17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

通常単価(税別)
4,41793,574
税込単価
4,859102,931
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 製品特長
 

■推奨加工例

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 推奨加工例

Sタイプは隅残り除去加工に最適です。 ※切り込みを小さくしてご使用ください

■刃径サイズ

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 刃径サイズ

2つの刃先形状で加工用途拡大

切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)、耐欠損性重視のCタイプ(刃先強化:ギャッシュランド付)をラインアップ

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 刃先形状S

Sタイプ(シャープコーナー)

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 刃先形状C

Cタイプ(刃先強化)


(注)ギャッシュランド付での加工では、右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 加工画像

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 製品特長1
 

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 製品特長2
工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油剤水溶性
立形M/CBT30
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 加工図

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、
工具交換時の径補正が不要

多機能化

スロット3枚刃(1.5D)タイプは溝形状の最適化で切削抵抗を削減
(1)突込み加工と溝加工などの連続(複合)加工が可能
(2)薄板加工、小型マシニングセンタでの使用に最適

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 外形図
φDC公差
3.0以下0   -0.015
3.0をこえ~12以下0   -0.020
12.0をこえ0   -0.030
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 切削条件表1

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. 溝加工には推奨致しません。
7. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型 選定サポート情報

◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ねじれ角詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
1
4
5
4
40
30°
-0.015~0
15
Fig1
1個
1.5
6
7
4
40
30°
-0.015~0
15
Fig1
1個
2
8
9
4
40
30°
-0.015~0
15
Fig1
1個
2.5
10
11
4
50
30°
-0.015~0
15
Fig1
1個
3
12
13.5
6
50
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
3.5
14
15.5
6
50
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
4
16
17.5
6
50
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
4.5
18
19.5
6
60
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
5
20
22
6
60
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
5.5
22
24
6
60
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
6
24
-
6
60
30°
-0.02~0
-
Fig2
1個
6.5
26
28
8
70
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
7
28
30
8
80
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
7.5
30
32
8
80
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
8
32
-
8
80
30°
-0.02~0
-
Fig2
1個
8.5
34
36
10
90
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
9
36
28
10
90
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
9.5
39
41
10
90
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
10
40
-
10
90
30°
-0.02~0
-
Fig2
1個
10.5
42
44.5
12
100
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
11
44
46.5
12
100
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
11.5
46
48.5
12
100
30°
-0.02~0
15
Fig1
1個
12
48
-
12
100
30°
-0.03~0
-
Fig2
1個
12
48
-
12
100
30°
-0.03~0
-
Fig2
1個
13
52
55.5
16
110
30°
-0.03~0
15
Fig1
1個
14
56
59.5
16
120
30°
-0.03~0
15
Fig1
1個
15
60
63.5
16
120
30°
-0.03~0
15
Fig1
1個
16
64
-
16
120
30°
-0.03~0
-
Fig2
1個
17
68
72.5
20
130
30
-0.03~0
15
Fig1
1個
18
72
76.5
20
130
30°
-0.03~0
15
Fig1
1個
19
76
80.5
20
140
30°
-0.03~0
15
Fig1
1個
20
80
-
20
140
30°
-0.03~0
-
Fig2
1個
25
100
-
25
160
30°
-0.03~0
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,846
( 6,431 )
7日目
5,846
( 6,431 )
7日目
4,417
( 4,859 )
3日目
4,417
( 4,859 )
5日目
4,920
( 5,412 )
2日目
9,736
( 10,710 )
1日目
5,144
( 5,658 )
3日目
9,205
( 10,126 )
1日目
5,398
( 5,938 )
2日目
9,972
( 10,969 )
1日目
5,320
( 5,852 )
5日目
6,943
( 7,637 )
1日目
11,162
( 12,278 )
5日目
8,945
( 9,840 )
1日目
9,281
( 10,209 )
2日目
9,512
( 10,463 )
1日目
15,801
( 17,381 )
1日目
10,739
( 11,813 )
1日目
10,772
( 11,849 )
5日目
14,497
( 15,947 )
1日目
14,497
( 15,947 )
1日目
14,497
( 15,947 )
1日目
14,190
( 15,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,114
( 14,425 )
5日目
31,294
( 34,423 )
1日目
31,294
( 34,423 )
1日目
39,348
( 43,283 )
1日目
48,935
( 53,829 )
7日目
53,767
( 59,144 )
1日目
54,918
( 60,410 )
1日目
59,673
( 65,640 )
1日目
79,769
( 87,746 )
1日目
93,574
( 102,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-4D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,417-3,748 -3,410 -4,417 -4,051 -3,540 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング