17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 7日以内

ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

通常単価(税別)
9,07968,023
税込単価
9,98774,825
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・CBN焼結体に迫る硬度・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上・ノンコート品に比べ、寿命が約6倍

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コート UPMILL SSUP4000ZX型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
2
6
7
4
50
-0.028~-0.014
15
Fig1
1個
3
8
9.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1
1個
4
11
12.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1
1個
5
13
14.5
6
60
-0.038~-0.02
15
Fig1
1個
6
13
-
6
60
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
7
16
18
8
70
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
8
19
-
8
80
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
9
19
21.5
10
90
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
10
22
-
10
90
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
11
22
24.5
12
90
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
12
26
-
12
90
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
14
26
28.5
16
110
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
15
26
28.5
16
110
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
16
32
-
16
115
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
18
32
34.5
20
120
-0.047~-0.025
15
Fig1
1個
20
38
-
20
125
-0.047~-0.025
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,079
( 9,987 )
7日目
9,124
( 10,036 )
2日目
9,509
( 10,460 )
2日目
10,148
( 11,163 )
3日目
11,063
( 12,169 )
2日目
12,709
( 13,980 )
7日目
13,623
( 14,985 )
2日目
15,909
( 17,500 )
7日目
18,377
( 20,215 )
2日目
21,303
( 23,433 )
7日目
22,949
( 25,244 )
2日目
29,897
( 32,887 )
7日目
37,943
( 41,737 )
7日目
46,446
( 51,091 )
7日目
62,080
( 68,288 )
7日目
68,023
( 74,825 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN焼結体に迫る硬度
・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上
・ノンコート品に比べ、寿命が約6倍

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型
ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型
ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型
ZXコート ハードエンドミル HHM 4000ZX型
ZXコート ハードエンドミル HHM 6000ZX型
ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,079-9,079 -11,063 -6,812 -9,559 -35,130 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目1日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング