ツール用品技術窓口

エアインパクトレンチ CP8222-R CP8222-R

エアインパクトレンチ CP8222-R

通常単価(税別)
49,000
税込単価
53,900
通常出荷日:5日目

軽いコンポジットボディとマグネシウムクラッチハウジング。低騒音、かつ軽量でハイパワー

  • 最大締付トルク (N・m)
    450
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.9
  • 全長 (mm)
    177
  • 全長 (in)
    6.96
  • 質量 (g)
    1150
  • 質量 (lb)
    2.53
  • トルク (Nm)
    250-400
  • トルク (ft.lb)
    184-295
  • 最大トルク (ft.lb)
    331
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11500
  • ノイズレベル (dB(A))
    89
  • サウンドパワーレベル (dB(A))
    100
  • 振動 (m/s2)
    3.9
  • ホース内径 (mm)
    10
  • ホース内径 (in)
    3/8"
  • 給気口ねじ寸法 (NPTF)
    1/4"
  • ソケット部四角寸法 (in)
    3/8
  • 特長1
    3段階切替エアレギュレータ内臓
  • 特長2
    低騒音、かつ軽量

型番:

CP8222-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大締付トルク空気消費量全長質量
CP8222-R450N・m0.90m3/min177mm1150g

CP8222-Rの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
450
空気消費量(m³/min)
0.9
全長(mm)
177
全長(in)
6.96
質量(g)
1150
質量(lb)
2.53
トルク(Nm)
250-400
トルク(ft.lb)
184-295
最大トルク(ft.lb)
331
無負荷回転数(min-1)
11500
ノイズレベル(dB(A))
89
サウンドパワーレベル(dB(A))
100
振動(m/s2)
3.9
ホース内径(mm)
10
ホース内径(in)
3/8"
給気口ねじ寸法(NPTF)
1/4"
ソケット部四角寸法(in)
3/8
特長1
3段階切替エアレギュレータ内臓
特長2
低騒音、かつ軽量
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP8222-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,000
( 53,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽いコンポジットボディとマグネシウムクラッチハウジング。低騒音、かつ軽量でハイパワー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ CP8222-Rの型番CP8222-Rのページです。 型番CP8222-Rに関する仕様情報を記載しております。
エアインパクトレンチ CP8222-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアインパクトレンチ CP8222-R
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R
HAZET エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
油谷 エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ JAP438
メーカーシカゴニューマチックベッセルHAZETトラスコ中山ユタニKTC(京都機械工具)
通常価格49,000125,40270,81223,552133,01426,738
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)4502450678380 / 460210680
空気消費量(m³/min)0.91.20.1270.40.50.15
全長(mm)177-----
全長(in)6.96-----
質量(g)1150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング