17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアグラインダ CP876

通常単価(税別)
12,85112,465
税込単価
14,13613,712
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超ミニサイズでレギュレータ内臓仕様のハイスピードなエアグラインダ。

  • 無負荷回転数 (rpm)
    30000
  • 全長 (mm)
    121
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.72
  • 全長 (in)
    4.75
  • 出力 (kW)
    0.22
  • 出力 (hp)
    0.30
  • 最大コレット寸法 (mm)
    6.4
  • 最大コレット寸法 (in)
    1/4
  • 質量 (g)
    340
  • 質量 (ls)
    0.75
  • ノイズレベル (dB(A))
    96
  • 振動 (m/s2)
    5.4
  • 給気口ねじ寸法 (NPTF)
    1/4"
  • 特長
    レギュレータ内臓、ハイスピード

型番:

CP876
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP876の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
30000
全長(mm)
121
空気消費量(m³/min)
0.72
全長(in)
4.75
出力(kW)
0.22
出力(hp)
0.30
最大コレット寸法(mm)
6.4
最大コレット寸法(in)
1/4
質量(g)
340
質量(ls)
0.75
ノイズレベル(dB(A))
96
振動(m/s2)
5.4
給気口ねじ寸法(NPTF)
1/4"
特長
レギュレータ内臓、ハイスピード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CP876
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,85112,465
( 13,712 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超ミニサイズでレギュレータ内臓仕様のハイスピードなエアグラインダ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグラインダ CP876の型番CP876のページです。 型番CP876に関する仕様情報を記載しております。
エアグラインダ CP876のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグラインダ CP876
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
ストレートグラインダNHG-65LD
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
ダイグラインダRG-38CA
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
メーカーシカゴニューマチックエスコ日本ニューマチック工業空研日本ニューマチック工業空研
通常価格12,85110,13029,66016,58922,11218,721
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目1日目6日目1日目
無負荷回転数(rpm)30000250001460019000220003400
全長(mm)121155510166189203
空気消費量(m³/min)0.720.07360.550.440.50.45
全長(in)4.75-----
出力(kW)0.22-----

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング