17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

材料水分計“ポケットライン” TESTO-606-1

材料水分計“ポケットライン”

通常単価(税別)
19,713
税込単価
21,684
通常出荷日:1日目

【特長】・ポケットサイズのコンパクトサイズでシンプルかつ使いやすい設計です。・電気伝導率を計測し、電気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    0~54.8
  • 幅 (mm)
    46
  • 奥行 (mm)
    25
  • 高さ (mm)
    119
  • トラスココード
    333-7481
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)
  • 特長
    ポケットサイズのコンパクトサイズでシンプルかつ使いやすい設計です。
  • 商品用途
    適用材質:木材や建築資材
  • 仕様
    測定方式:電気伝導率式
  • 質量 (g)
    45

型番:

TESTO-606-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-606-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0~54.8
幅(mm)
46
奥行(mm)
25
高さ(mm)
119
トラスココード
333-7481
電源
単4乾電池×2本(付属)
特長
ポケットサイズのコンパクトサイズでシンプルかつ使いやすい設計です。
商品用途
適用材質:木材や建築資材
仕様
測定方式:電気伝導率式
質量(g)
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-606-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,713
( 21,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズのコンパクトサイズでシンプルかつ使いやすい設計です。
・電気伝導率を計測し、電気伝導率特性より水分量を決定します。
・セルフテスト機能、ホールド機能付です。
【用途】
・適用材質:木材や建築資材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

材料水分計“ポケットライン”の型番TESTO-606-1のページです。 型番TESTO-606-1に関する仕様情報を記載しております。
材料水分計“ポケットライン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
材料水分計“ポケットライン”
ペン型水分計
水分計 木材用プローブ
ケツト科学研究所 赤外線水分計
デジタル水分計 MM-133
デジタル水分計 ET140
メーカーテストーケニスサンコウ電子研究所アズワンムラテックKDSKLEIN TOOLS
通常価格19,71338,00053,334186,848 -19,83211,679
通常出荷日1日目8日目4日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ水分計水分計その他付属品水分計水分計水分計
測定範囲(%)0~54.8木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1003.5~500~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)0~54.80~100
幅(mm)46-----
奥行(mm)25-----
高さ(mm)119-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング