17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターガイド CTG-S1200
  • CTG-S1200
  • CTG-S1900
  • CTG-S700

カッターガイド

通常単価(税別)
7,1004,489
税込単価
7,8104,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。・刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • ガイド材質
    ステンレス(SUS304)
  • 底面材質
    ゴム
  • 厚さ(mm)
    27
  • 幅(mm)
    60
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    ガイド:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    底面:ゴム
  • 特長
    軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付です。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。衝撃から精度を守るエンドキャップを採用しています。
  • 用途
    カッター切断用ガイド。
  • 目盛
    なし

型番:

CTG-S1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTG-S1200の仕様・寸法情報

材質
アルミ
長さ(mm)
1200
ガイド材質
ステンレス(SUS304)
底面材質
ゴム
トラスココード
377-1369
呼び寸法(mm)
1200
厚さ(mm)
27
全長(mm)
1204
幅(mm)
60
JANコード
4975364069245
質量(g)
825
材質1
本体:アルミ
材質2
ガイド:ステンレス(SUS304)
材質3
底面:ゴム
質量(g)
825
特長
軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付です。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。衝撃から精度を守るエンドキャップを採用しています。
用途
カッター切断用ガイド。
目盛
なし

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 呼び寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTG-S1200

長さ

(mm)

トラスココード

呼び寸法(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
1200
377-1369
1200
1204
4975364069245
825
825
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1004,489
( 4,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。
・刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付です。
・底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。
・衝撃から精度を守るエンドキャップを採用しています。
【用途】
・カッター切断用ガイド。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターガイドの型番CTG-S1200のページです。 型番CTG-S1200に関する仕様情報を記載しております。
カッターガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターガイド
カッターガイド
アルミカッター定規 カット師
アルミカッター定規 カットレール
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カット師PROTECT
メーカーTJMデザインタジマツールアズワンシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格7,10027,2945,550 -12,630 -5,020 -6,490 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質アルミステンレスアルミアルミアルミアルミ
ガイド材質ステンレス(SUS304)-----
底面材質ゴム-----
厚さ(mm)27-----
幅(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト