17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ストーンホルダー

通常単価(税別)
1,3551,954
税込単価
1,4912,149
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・ニュースーパーストーンはもちろん、各種研磨砥石にも対応したハンドホルダーです。・特殊な構造に...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合スティック幅

(mm)

適合スティック厚み

(mm)

適合丸棒径

(mm)

適合砥石タイプ

全長

最小発注数量
0.3
0.3
-
角棒用
-
1個
0.5
0.5
-
角棒用
-
3個
0.7
0.7
0.9
角丸兼用
-
3個
0.9
0.9
1.3
角丸兼用
-
3個
1.4
1.4
2~2.35
角丸兼用
-
3個
-
-
3
丸棒用
-
3個
1
0.5~3
-
平板用
145
3個
2
0.5~3
-
平板用
145
3個
3
0.5~3
-
平板用
145
3個
4
0.5~3
-
平板用
145
3個
6
0.5~3
-
平板用
145
3個
8
0.5~3
-
平板用
145
3個
10
0.5~3
-
平板用
145
3個
13
1~3
-
平板用
145
3個
13
2~6
-
平板用
145
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,954
( 2,149 )
7日目
1,954
( 2,149 )
7日目
1,954
( 2,149 )
7日目
1,954
( 2,149 )
7日目
1,954
( 2,149 )
8日目
1,954
( 2,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,369
( 1,506 )
8日目
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
8日目
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
7日目
1,355
( 1,491 )
7日目
1,369
( 1,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,755
( 1,931 )
7日目
1,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニュースーパーストーンはもちろん、各種研磨砥石にも対応したハンドホルダーです。
・特殊な構造により、ずれにくく、しっかりとした把握力で研磨作業をサポートします。
・細くて長い砥石も折れにくく、手にかかる負担を軽減し、砥石が短くなるまで効率良く使用できるので経済的です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 樹脂製:全長145mm
ストーンホルダー 仕様01
ストーンホルダー 仕様02
ストーンホルダー 仕様03

SSH-1
1mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様04

SSH-2
2mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様05

SSH-3
3mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様06

SSH-4
4mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様07

SSH-6
6mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様08

SSH-8
8mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様09

SSH-10
10mm幅用(T:0.5~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様10

SSH-133
13mm幅用(T:1~3mm対応)

ストーンホルダー 仕様11

SSH-136
13mm幅用(T:2~6mm対応)

ストーンホルダー 仕様12

SNH-05
0.3×0.3mm角棒用

 
ストーンホルダー 仕様12

SNH-07
0.5×0.5mm角棒用

 
ストーンホルダー 仕様14

SNH-09
0.7×0.7mm角棒
φ0.9mm丸棒兼用

 
ストーンホルダー 仕様15

SNH-13
0.9×0.9mm角棒
φ1.3mm丸棒兼用

 
ストーンホルダー 仕様16

SNH-20
1.4×1.4mm角棒
φ2~2.35mm丸棒兼用

 
ストーンホルダー 仕様17

SNH-30
3mm丸棒用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストーンホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
セラミック砥石
5
満足度:5.0
セラミック砥石が作業中に折れていましたが、これを使用する事で破損が無くなりました。また、短くなっても、ちゃんと磨きが出来...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストーンホルダー
ホルダー
スティックホルダー(砥石用グリップホルダー)
スティック砥石ハンドホルダー 丸用ハンドホルダーセット
スティック砥石ハンドホルダーセット
セラミック砥石 ツールホルダー
メーカー日本ジーシー工業双和化成柳瀬ミニターミニター双和化成
通常価格1,355-1,200 -1,890 -11,90010,7151,200
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプホルダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング