17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ニュースーパーストーンミニセット

通常単価(税別)
4,4264,471
税込単価
4,8694,918
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超繊細な作業向けに特別開発された研磨用砥石です。小さいサイズにも関わらず、強度と弾力性に優れ、研摩作業...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

セット内容

最小発注数量
0.5
0.5
NSOS 05A、NSBS 05A、NSRS 05A、SNH-07
1個
0.7
0.7
NSOS 07A、NSBS 07A、NSRS 07A、SNH-09
1個
0.9
0.9
NSOS 09A、NSBS 09A、NSRS 09A、SNH-13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,471
( 4,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,471
( 4,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,426
( 4,869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超繊細な作業向けに特別開発された研磨用砥石です。
小さいサイズにも関わらず、強度と弾力性に優れ、研摩作業の効率化に役立ちます。
【特長】
・ニュースーパーストーンミニは、0.3×0.3mmから1.4×1.4mmまでの超繊細な作業向けに特別に開発された研磨砥石です。
・さまざまな鋳型や金型の細かいラップ仕上げに適しており、これまでの油砥石やルビー砥石と違い、小さなサイズにもかかわらず強度と弾力性に優れ、研磨作業の効率化に役立ちます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ニュースーパーストーンミニセット 仕様01
ニュースーパーストーンミニセット 仕様02
ニュースーパーストーンミニセット 仕様03

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュースーパーストーンミニセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュースーパーストーンミニセット
ニュースーパーストーンスモールセット
ニュースーパーストーン(平板) 100mm 1200番
セラポブロック CPセット
ニュースーパーストーン(平板) 150mm 1200番
ニュースーパーストーン(平板) 100mm 180番
メーカー日本ジーシー工業日本ジーシー工業日本ジーシー工業TACT日本ジーシー工業日本ジーシー工業
通常価格4,426-3,586 -1,155 -7,4981,602 -1,155 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜
商品タイプセラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石ゴム砥石--
長さ(mm)505010080150100
粒度(#)1200 / 400 / 8001200 / 400 / 8001200120 / 220 / 801200180
レット゛$フ゛ルー$オレンシ゛レット゛$フ゛ルー$オレンシ゛レット゛-レット゛コ゛ールト゛
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング