ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

樹脂ガイド板用ネジ

通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:3日目

【特長】適合本体がハンチャマンの樹脂ガイド板用ネジです。【仕様】適合本体:ハンチャンマン

詳細を確認

型番:

H-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-1の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
寸法A(mm)
8
寸法B(φmm)
M5×0.8
寸法C(mm)
1.5
巻き方向
R
使用工具
K-3
適合本体
ハンチャンマン
トラスココード
796-4722

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
H-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適合本体がハンチャマンの樹脂ガイド板用ネジです。
【仕様】
適合本体:ハンチャンマン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ガイド板用ネジの型番H-1のページです。 型番H-1に関する仕様情報を記載しております。
樹脂ガイド板用ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ガイド板用ネジ
キャップボルト CP6-15
ボール付ネジ
スパナ
クランプスクリュ
ヒューズ F-15A
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格601601542 -710780 -169
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目〜3日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューレンチネジ・スクリュー-
寸法A(mm)815-4-19
寸法B(φmm)M5×0.8M6---5
寸法C(mm)1.56----
巻き方向RRR-R-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング