17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

ロックピン Lシリーズ

通常単価(税別)
542818
税込単価
596900
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】使用工具、NL-4/K-3/K-4のロックピンです。【用途】フライスホルダー用工具です。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(φmm)

寸法C

(mm)

巻き方向

使用工具

適合本体

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
M6×1
4
R
NL-4
NK4560S/V2/V3
387-4427
10
1個
24
M8×1
5.5
R
NL-4
NK4536N/VR
-
-
1個
27
M8×1
5.5
R
NL-4
NK4560N
-
-
1個
14
M6×1
5.5
L
K-3
スカットカット/NEWナイスカット
387-4478
10
1個
9.5
M6×0.75
3.5
R
K-3
モミメン/面取りカッター/RCンドカッター/エアロミル(ネガタイプ)/バイテンダー
387-4486
10
1個
22
M6×1
4
R
NL-4
NKフェイスミルB/FKフェイスミルB/NK6.フェイスミル/BK8.でかかったぁ/BK12.でかかったぁ/KK6.かるかったぁ/KK8.かるかったぁ
-
-
1個
14
M6×0.75
3.5
R
K-3
デカモミ
387-4435
10
1個
17
M8×1
5.5
L
K-4
まるちゃん
-
-
1個
16.5
M8×1
5.5
R
K-4
RヌーボーJr./Rスペシャル/Rヌーボー/Rバイト
796-5371
-
1個
13
M8×1
5.5
R
K-4
RスペシャルJr./リャンメンカット・R(RR25-48N)
796-5389
-
1個
13
M8×1
5.5
L
K-4
まるちゃん
-
-
1個
14
M6×0.75
4
L
K-3
NEWナイスカット/NEW Tikoかったぁ/ハンチャンマン/F3
796-5443
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791
( 870 )
4日目
791
( 870 )
3日目
542
( 596 )
3日目
791
( 870 )
4日目
791
( 870 )
4日目
542
( 596 )
3日目
789
( 868 )
4日目
542
( 596 )
3日目
789
( 868 )
4日目
818
( 900 )
4日目
542
( 596 )
3日目
791
( 870 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使用工具、NL-4/K-3/K-4のロックピンです。
【用途】
フライスホルダー用工具です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックピン Lシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
破損品の交換
5
満足度:5.0
チップ固定用のねじ部ですが、ピン部が偏心した専用品です。破損による交換でしたが短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
補修
5
満足度:5.0
長年使っているナイスカットのこの部品が折れてしまったので購入。こういうのを自分で探せて手軽に注文できるのがありがたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックピン Lシリーズ
切削工具部品 ピン
サンドビック センターピン
フェニックスシリーズ スパナ
レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)
フェニックスシリーズ クサビ
メーカー富士元工業京セラサンドビックオーエスジー住友電工ハードメタルオーエスジー
通常価格542-552 -1,1571,945 -290 -6,723
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリュー位置決め駒位置決め駒レンチレンチ位置決め駒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング