17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Rギガ用 チップ

通常単価(税別)
24,520
税込単価
26,972
通常出荷日:3日目~4日目

R面取り加工のできるチップです。【用途】R面取り加工に使用します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
796-9490
3個
796-9546
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,520
( 26,972 )
4日目
24,520
( 26,972 )
3日目

詳細情報

基本情報

R面取り加工のできるチップです。
【用途】R面取り加工に使用します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rギガ用 チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rギガ用 チップ
リャンメンカット・R(RR16-30S・RR25-40S)/ミニR用 チップ
RCンドカッター用 チップ
リャンメンカット・V用 チップ T22MOR
ヤングメン用 チップ TNEX270412
モミメンnano用 チップ ENGX040102
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格24,5202,801 -3,0911,2643,6481,885
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目4日目3日目4日目
用途R面取りR面取りR面取り面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング
エッジ形状ホーニングエッジ---シャープエッジホーニングエッジ
入数(個)312312312
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング