17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Rヌーボー/RヌーボーJr./10Rバイト用

通常単価(税別)
3,6905,320
税込単価
4,0595,852
通常出荷日:3日目~5日目

Rヌーボー/RヌーボーJr./10Rバイト用のチップです。使用コーナー数は1です

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

コーティング

トラスココード

コーティング詳細

最小発注数量
5
129-8666
-
3個
6
796-6130
-
3個
7
796-6148
-
3個
8
129-8674
-
3個
9
796-6164
-
3個
10
129-8682
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
3日目
5,320
( 5,852 )
5日目
4,888
( 5,377 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目
4,888
( 5,377 )
4日目
3,690
( 4,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

Rヌーボー/RヌーボーJr./10Rバイト用のチップです。
使用コーナー数は1です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rヌーボー/RヌーボーJr./10Rバイト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rヌーボー/RヌーボーJr./10Rバイト用
Rギガ用 チップ
RCンドカッター用 チップ
イーグルカット(M8~M30)用/バーディカット用 チップ
メントルビー専用チップ TM32GUR-HSS
60°モミメン用 チップ D43GUX
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格3,690-24,5203,091792 -1,966 -2,949 -
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目4日目在庫品1日目〜2日目〜
用途R面取りR面取りR面取り穴面取り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
インサート材種超硬超硬超硬超硬ハイス超硬
入数(個)33312312
コーナー数123422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング