17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラミドパワー手袋 (女性用)

通常単価(税別)
1,0251,577
税込単価
1,1281,735
通常出荷日:1日目

【特長】・バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。・アラミド繊維は切断抵抗実験...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 材質1
    トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 特長
    バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。
  • 用途
    工場等。ガーデニング。アウトドア。
  • 厚み
    2.0mm
  • 表材質
    アラミド繊維
  • 裏材質
    アラミド繊維
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

すべり止め部

内容量

最小発注数量
ボツ
384-5583
4571163733563
59.000
すべり止め部:塩化ビニール
あり(塩化ビニール)
1双
3個
-
384-5672
4571163733556
54.000
-
なし
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。
・アラミド繊維は切断抵抗実験で皮革の2倍以上、スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
【用途】
・工場など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラミドパワー手袋 (女性用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラミドパワー手袋 (女性用)
アラミドパワー手袋 (耐炎性能)
アラミドパワー手袋 (吸汗性能)
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋(10ゲージ)
耐切創アラミド手袋(インナー)
メーカー吉野吉野吉野ミドリ安全ミドリ安全アズワン
通常価格1,025-1,5381,237 -1,293 -961576
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドアラミドアラミドその他その他インナータイプ
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ7--71013
材質1トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)表:トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング