17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

通常単価(税別)
8,07218,526
税込単価
8,87920,379
通常出荷日:1日目

表面にアルミコーティングを施し、中間層全体にアラミド混フエルトを入れ、遮熱性・断熱性の優れた手袋。【特...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • サイズ
    フリー
  • シルバー
  • 厚さ(mm)
    3.3
  • 手のひら周り(cm)
    29
  • 中指長さ(cm)
    10
  • 材質1
    表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
  • 材質2
    中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材
  • 材質3
    裏:綿
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TMT-763FA

TMT-763FA

製品の基本仕様・特長

  • 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性あり。
  • 炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業に便利。
  • 素材耐熱温度: 200℃/11秒

TMT-763FA

  • 材質 表: メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中: アラミド繊維・パイロメックス繊維断熱材、裏:綿
  • サイズ: フリー
  • 全長: 40.0cm
  • 手のひら周り: 29.0cm
  • 中指長さ: 10.0cm
  • 厚み: 3.3mm
  • 質量: 248g

使用方法・使用事例

使用方法

遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 素材耐熱温度(℃)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

全長(cm)

素材耐熱温度(℃)

質量(g)

タイプ

内容量

最小発注数量
-
4989999434279
328-6991
40
200/11秒
248.000
-
1双
1個
-
4989999936643
116-1305
40
200
124.000
左手のみ
1枚
1個
-
4989999936636
116-1304
40
200
124.000
右手のみ
1枚
1個
ロング
4989999398250
773-5081
60
200/11秒
390.000
-
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,713
( 15,084 )
1日目
8,072
( 8,879 )
1日目
8,072
( 8,879 )
1日目
18,526
( 20,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面にアルミコーティングを施し、中間層全体にアラミド混フエルトを入れ、遮熱性・断熱性の優れた手袋。
【特長】
・中間層全体ににアラミド混フエルトを入れることにより、、優れた断熱性がある。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現し、優れた操作性を持っている。
・表側は難燃性の高いメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施した高機能な素材。 
【用途】
・炉前、ボイラー周りなどの遮熱性・耐熱性が要求される作業現場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
遮熱保護具3本指手袋
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格8,072-11,14113,516 -13,083 -13,889 -3,985 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミドその他その他アラミドその他革手
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
シルバー-シルバーシルバー--
厚さ(mm)3.32.83.33.3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング