17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジック式革手袋

マジック式革手袋

通常単価(税別)
1,139
税込単価
1,253
通常出荷日:1日目

柔軟な豚革を使用した甲メッシュタイプ豚革手袋。【特長】・摩擦に強く柔軟・軽量で通気性に優れた豚革を使用...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 材質1
    手のひら部:豚本革
  • 材質2
    手甲部:綿
  • 材質3
    袖口:パイルゴム
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 袖口
    マジック式
  • 掌部
    豚本革
  • 手甲部
    綿
  • 袖口材質
    パイルゴム
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マジック式手袋 TYK-129

マジック式革手袋:関連画像

Sサイズ

マジック式革手袋:関連画像

Mサイズ

マジック式革手袋:関連画像

Lサイズ

マジック式革手袋:関連画像

LLサイズ

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
S ピンク 21.0 19.0 7.5
M パープル 22.5 20.0 8.0
L プルー 23.0 22.0 8.5
LL ダリーン 23.5 23.0 9.0

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質4

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質4

内容量

RoHS?最小発注数量
L
ブルー
4989999361810
286-8539
22
23
8.5
65
-
1双
10
1個
LL
グリーン
4989999361827
286-8547
23
23.5
9
70
豚革の学術名:SUS SCROFA V DOMESTICUS(ス―ス スクロファ ヴイ ドメスティカス)
1双
10
1個
M
パープル
4989999361803
286-8521
20
22.5
8
60
-
1双
10
1個
S
ピンク
4989999361797
286-8512
19
21
7.5
55
-
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139
( 1,253 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟な豚革を使用した甲メッシュタイプ豚革手袋。
【特長】
・摩擦に強く柔軟・軽量で通気性に優れた豚革を使用。
・甲部はカラーメッシュを使用し、より通気性に優れる。
・袖口はパイルゴムマジック式でフィット感に優れ、さらに汗取りにも優れる。
・カラーは、S:ピンク、M:パープル、L:ブルー、LL:グリーン。
【用途】
・電工・機械・荷役・運送・造園・レジャー等の作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジック式革手袋のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
工務作業
5
満足度:5.0
フィット感・作業性が、素晴らしいと思います。また、カラーでサイズが判断出来る為、複数人で使用する時は便利です。
0人が参考にしています。
作業用手袋として
4
満足度:4.0
手元にないと分からないため注文しましたが作りもしっかりしており コストパフォーマンスは高いと思います、色々試していないた...もっと読む
0人が参考にしています。
庭仕事等々
5
満足度:5.0
草むしりや軽作業に使ってます。柔らかくて使いやすいし、通気性もあっていいですね。真夏に使用しましたが、苦になりませんでし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック式革手袋
マジック式革手袋 当て付タイプ
袖口ゴムタック式手袋
TRUSCO 高強度・通気性合皮手袋“エムテックプラス”
マジック式手袋(当て付タイプ)
マジック式手袋(裏地付タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1391,5177342,3312,1201,380
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手すべり止め革手革手
革手袋種類表革表革床革合成皮革表革表革
厚さ(mm)0.60.61.21.50.61.2
材質1手のひら部:豚本革豚本革手のひら部:牛床革手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)表面:豚革豚本革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング