17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO レンジャー型手袋

TRUSCO レンジャー型手袋

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:1日目

良質の牛本革を使用したマジックタイプ牛クレスト革手袋(当付)。【特長】・滑らかな牛クレスト革を使用。・...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 材質1
    牛本革
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クレスト革手袋

製品の基本仕様・特長

  • 袖口: マジック式
  • 厚み: 0.8mm
  • 材質 掌部・手甲部: 牛本革
  • 質量: 90g

着脱のしやすい袖口マジック止めタイプ。
丈夫でしなやか、手によく馴染む。

図面

JK-18-LL/JK-18-M/JK-18-S

TRUSCO レンジャー型手袋 図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 袖口タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質2

袖口タイプ

リストカラー

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4989999361094
123-5494
22
23.3
8.8
85.000
牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
-
ブルー
1双
10
1個
LL
4989999444483
836-4788
23
24
9.2
90.000
牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
マジック
イエロー
1双
10
1個
M
4989999444476
836-4787
21
22.6
8.4
80
-
マジック
オレンジ
1双
10
1個
S
4989999444469
836-4786
20
22
8
75
-
マジック
ローズピンク
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

良質の牛本革を使用したマジックタイプ牛クレスト革手袋(当付)。
【特長】
・滑らかな牛クレスト革を使用。
・柔軟性に富み、摩擦に強く、使い込むほどに手に馴染む。
・着脱のしやすい袖口マジック止めタイプ。
・掌部に補強当て革を付け耐久性を向上。
【用途】
・金属加工・金属加工・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等の作業で手指を保護。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO レンジャー型手袋のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場で使用
5
満足度:5.0
現場で使用しています。革手袋で探していて、商品を見て以前から使っていたものだったので購入しました。摩擦に強く柔軟性に優れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO レンジャー型手袋
TRUSCO 高強度・通気性合皮手袋“エムテックプラス”
マジック式革手袋
マジック式手袋(当て付タイプ)
マジック式革手袋 当て付タイプ
マジック式手袋(裏地付タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8602,3311,1392,1201,5171,380
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手すべり止め革手革手革手革手
革手袋種類表革合成皮革表革表革表革表革
ホワイトブラック-ホワイトホワイトホワイト
厚さ(mm)0.81.50.60.60.61.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング