17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て極薄手袋 100枚入

使い捨て極薄手袋 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
1,835
税込単価
2,019
通常出荷日:1日目

耐熱性に優れており、煮沸消毒ができるニトリルゴム手袋。【特長】・左右兼用タイプのため、片手でも使えて経...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.09
  • 全長(cm)
    24
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • あり
  • 食品衛生法
    適合
  • 左右の区別
    左右兼用
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 材質
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量
    1箱(100枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋

商品外観

商品外観

  • 左右兼用タイプのため、片手でも使えて経済的。
  • 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。
  • 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つき。
  • 粉付。

製品仕様

品番サイズ全長
(cm)
手のひら周り
(cm)
中指長さ
(cm)
質量
(g/箱)
DPM6981NSホワイトS24.017.07.8608
DPM6981NMホワイトM24.019.38.5644
DPM6981NLホワイトL24.021.28.6713

開発秘話

 

食品加工現場において主流であった塩ビ手袋からより製品・作業者に対してより安全性の高い手袋の要望が高まりに呼応し開発。現在はほぼニトリル素材が主流となっている。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4989999012248
336-3309
21.2
8.6
713/箱
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

M
4989999012231
336-3295
19.3
8.5
644/箱
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

S
4989999012224
336-3287
17
7.8
608/箱
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,835
( 2,019 )
1日目
1,835
( 2,019 )
1日目
1,835
( 2,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れており、煮沸消毒ができるニトリルゴム手袋。
【特長】
・左右兼用タイプのため、片手でも使えて経済的。
・薬品・油・グリスにすくれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。
・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つき。
【用途】
・食品加工・機械回り・油作業・介護・農業・園芸に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て極薄手袋 100枚入のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
溶剤取り扱い作業時の手指除去に
5
満足度:5.0
コロナ禍でいわゆる「使い捨て手袋」が手に入らず、 複数回使用するなどでしのいできましたが、 やっとミスミさんで購入できて...もっと読む
1人が参考にしています。
組付作業
5
満足度:5.0
試験を実施する仕事をしており、汚れることが多く、かつ細かい作業をすることが多い。汚れは防止したいが指先の間隔がわかりづら...もっと読む
1人が参考にしています。
溶剤を扱う試験及び洗浄作業の際に使用
5
満足度:5.0
これまで使用していたものより、耐久性が良いです。 溶剤により穴が開く事も少ないです。 装着性もフィットしていて、細かい作...もっと読む
0人が参考にしています。
食品加工時
4
満足度:4.0
直接食品に触れるためにこちらの商品を使用しました。たまに不良品がありはめる時にすぐ破けてしまうこともありました。粉付きで...もっと読む
0人が参考にしています。
作業中に装着
4
満足度:4.0
作業中に装着して使っています。着脱が簡単な粉付きのため購入しています。手に装着した際のフィット感や指先の感触については特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q食品に使えますか?
A
はい使用できます。食品衛生法適合商品です。
Q油作業に使えますか?
A
はい使用できます。油・薬品・グリスにすぐれた耐性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て極薄手袋 100枚入
薄手高級手袋
ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミショーワグローブ
通常価格1,8356549951,658 -1,6702,414
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途使い捨て作業用作業用使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ホワイトグリーンブルー---
厚さ(mm)0.090.330.95---
全長(cm)243030---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング