17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンフィット手袋(指先コート)

ウレタンフィット手袋(指先コート)

通常単価(税別)
337343
税込単価
371377
通常出荷日:1日目

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手にピッタリフィットするポリウレタン手袋。【特長】・手袋は15ゲ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    指先コート
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品、左右兼用
  • 手袋部
    ナイロン95%、その他5%
  • すべり止め部
    ポリウレタン
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

商品外観

製品の基本仕様・特長

サイズリストカラー全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
Sブルー18.5166.5
Mグリーン19.0177.2
Lグレー20.0187.5
  • 手袋は15ゲージの薄手仕様。
  • ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。
  • 伸縮性の高いナイロン素材しっかりで手にフィットするノンコート仕様。
  • 指先にポリウレタンをコーティングし、細かい作業もスムーズに。
  • 食品衛生法適合。

使用方法・使用事例

使用方法

ウレタンフィット手袋(指先コート) 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

内容量

RoHS?最小発注数量
L
330-5058
18
20
7.5
20
グレー
1双
10
10個
M
330-5040
17
19
7.2
19
グリーン
1双
10
10個
S
330-5031
16
18.5
6.5
18
ブルー
1双
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手にピッタリフィットするポリウレタン手袋。
【特長】
・手袋は15ゲージの薄手仕様。
・ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。
・伸縮性の高いナイロン素材しっかりで手にフィットするノンコート仕様。
・指先にポリウレタンをコーティングし、細かい作業もスムーズに。
・通気性に優れムレにくく快適。食品衛生法適合。
【用途】
・電気・電子部品組み立て作業に最適。
・食品加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンフィット手袋(指先コート)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
機械作業用
4
満足度:4.0
質、使い勝手がいいです。 安価なのも嬉しい点です。 また購入します。
0人が参考にしています。
卓上CNC旋盤使用時に
4
満足度:4.0
機械稼働時は使用しておりませんが、部材の取り付け等の作業時に使用しています。木材等を取り扱う際の不用意な怪我を防止するた...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の検品や箱詰め作業時に使用
5
満足度:5.0
自社製品の検品や箱詰め作業時に使用しています。以前は、安価な市販品を利用していましたが、滑り止め効果も不十分で耐久性も低...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンフィット手袋(指先コート)
ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング
メーカートラスコ中山ミドリ安全ショーワグローブミスミミスミミドリ安全
通常価格337-4,354 -327 -690 -610 -3,320
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用品質管理用品質管理用作業用
商品タイプすべり止めポリウレタンすべり止めすべり止めすべり止めポリウレタン
仕様指先コート手の平コート指先コート指先コート指先コート指先コート
ホワイト-----
厚さ(mm)0.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング