17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低発塵縫製手袋 10双入

低発塵縫製手袋 10双入【10個入り】

通常単価(税別)
5,249
税込単価
5,774
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・手のひら部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 仕様
    マチアリ
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 材質1
    手のひら部:(表)ポリウレタン100%、(裏)ポリエステル100%
  • 材質2
    甲部:ナイロン100%
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

低発塵縫製手袋 10双入 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4989999369540
215-0069
19
23
8.3
150/袋
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

LL
4989999369557
215-0077
20
23.5
8.6
160/袋
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
4989999369533
215-0051
18
22.5
8
140/袋
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,249
( 5,774 )
1日目
5,249
( 5,774 )
2日目
5,249
( 5,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適です。
【用途】
・弱電、IC、精密機械関連の組み立て・検査。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • PUフィット手袋 15ゲージ 3双組 画像

    ミスミ

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    まとめ買いが大変お得!超極薄仕様と抜群のスベリ止め効果で細かな作業にも最適!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低発塵縫製手袋 10双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低発塵縫製手袋 10双入
指出しすべり手袋
グリップフィット手袋 天然ゴム
組立検査用ニトリル手袋
組立検査用ウレタン手袋
指又補強すべり止め手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,249329 -343 -3982,026832
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
使用用途品質管理用作業用作業用作業用品質管理用作業用
商品タイプスムスすべり止めすべり止めニトリルゴムポリウレタン軍手
仕様マチアリ指きりゴム張り背抜き手の平コートボツ
ホワイトホワイトブラックブラックホワイトホワイト
厚さ(mm)0.41.51.4約0.7約0.72

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング