17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業用すべり止め手袋(5双入) DPM-39LE

軽作業用すべり止め手袋(5双入)【5個入り】

通常単価(税別)
1,164
税込単価
1,280
通常出荷日:1日目

【特長】・薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め仕様です。【用途】・一般作業。【材質】・手袋部:綿100...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • トラスココード
    217-2844
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    20.5
  • 全長(cm)
    約22.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    215/袋
  • 内容量
    1袋(5双)

型番:

DPM-39LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

使用方法・使用事例

使用方法

軽作業用すべり止め手袋(5双入) 取扱説明書

DPM-39LEの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
フリー
ホワイト
トラスココード
217-2844
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
20.5
全長(cm)
約22.5
中指長さ(cm)
8
質量(g)
215/袋
内容量
1袋(5双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPM-39LE

内容量

最小発注数量
1袋(5双)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め仕様です。
【用途】
・一般作業。
【材質】
・手袋部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業用すべり止め手袋(5双入)の型番DPM-39LEのページです。 型番DPM-39LEに関する仕様情報を記載しております。
軽作業用すべり止め手袋(5双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業用すべり止め手袋(5双入)
すべり止め手袋(12双入)
女性用すべり止め手袋(10ゲージ)
女性用すべり止め手袋 7G
純綿手袋(12双入)
WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1649902361692,7991,883
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め軍手すべり止め
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ホワイトホワイトホワイトホワイト生成ホワイト
トラスココード217-2844217-2836441-9006441-8999123-4943430-7828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング