17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
7671,029
税込単価
8441,132
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に配慮した介護専用の五本絞り手袋です・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 全長(cm)
    27
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 半透明
  • 特長
    五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向上し作業中のずれ、脱落を防ぎます。
  • 用途
    介護全般。軽作業。
  • 内容量
    1箱(200枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
L
422-4175
4948278050036
467.000
29.0
8.4
1箱(200枚)
1パック

200個入り

M
422-4183
4948278050029
414.000
26.0
8.0
1箱(200枚)
1パック

200個入り

S
422-4191
4948278050012
398.000
25.0
7.7
1箱(200枚)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
844
( 928 )
1日目
1,029
( 1,132 )
1日目
767
( 844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した介護専用の五本絞り手袋です
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向上し作業中のずれ、脱落を防ぎます
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有害な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません
・環境ホルモン試験検査成績では、問題となるビスフェノールAおよびフタル酸エステルは検出されていません
【用途】
・介護全般
・軽作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)
エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)
エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)
使い捨て手袋(ポリオレフィン製・20枚入)
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)
メーカー東京パック東京パック東京パックトラスコ中山東京パック東京パック
通常価格767-1,048 -920 -351754 -754 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途使い捨て-使い捨て使い捨て-使い捨て
商品タイプその他その他その他ノンコート-その他
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.030.0270.027-0.0270.027
全長(cm)272727-2727

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング