17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
915953
税込単価
1,0071,048
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ラテックスのように弾力性に富み、細やかな作業に優れ、長時間の作業でも疲れません・USA FD...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • ホワイト
  • 特長
    ラテックスのように弾力性に富み、細やかな作業に優れ、長時間の作業でも疲れません。
  • 用途
    介護全般。軽作業。汚れ作業。
  • 厚み (mm)
    0.08
  • 材質
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1箱(100枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
L
422-4060
650
20.0
25.0
8.5
1箱(100枚)
1パック

100個入り

M
422-4078
600
19.0
25.0
8.0
1箱(100枚)
1パック

100個入り

S
422-4086
580
17.0
24.0
7.0
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目
953
( 1,048 )
2日目
915
( 1,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラテックスのように弾力性に富み、細やかな作業に優れ、長時間の作業でも疲れません
・USA FDA EUROPE CE 認証製品です
【用途】
・介護全般
・軽作業
・汚れ作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストヘルパーPVCグローブ(100枚入)
マイジャストケアグローブPF(100枚入)
ポリオレフィンエコハンド手袋(100枚入)
使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入
使い捨てビニール手袋 粉付 100枚入
プラスチック使いきり手袋 粉付き(100枚入)
メーカー東京パック東京パックダンロップトラスコ中山トラスコ中山エステー
通常価格915-1,120 -1,015 -861 -851 -929
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニールその他塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
ホワイト半透明----
特長ラテックスのように弾力性に富み、細やかな作業に優れ、長時間の作業でも疲れません。素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。----
用途介護全般。軽作業。汚れ作業。介護全般。汚れ作業。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング