17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F200A-T-FRL

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・つかみやすいハイグリップタイプです。
・特殊加工により静電気を防止します。
・指先エンボス加工です。
【用途】
・電子部品組み立て。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
指サック
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
L
JANコード
4995296901840
トラスココード
439-0318
質量(g)
770.000
材質1
天然ゴム
直径(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.09±0.03
表面抵抗値(Ω)
10[[の11乗]]
特長
つかみやすいハイグリップタイプです。特殊加工により静電気を防止します。 指先エンボス加工です。
用途
電子部品組み立て。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト