17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き
  • NO310-L-BK
  • NO310-L-GN

グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

通常単価(税別)
333334
税込単価
366367
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手のひらに天然ゴムをコーティングした、背抜きスベリ止め手袋の売れ筋商品【特長】・天然ゴムを手のひらにコ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    10
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    約1.6
  • OP(色記号)
    GN
  • 手袋部
    綿、ポリエステル、その他
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

天然ゴムをコーティングした、作業性の高いソフトタイプグリップ

高いスベリ止め効果を発揮

天然ゴムを手のひらにコーティング。 葉脈状の特殊加工が高いスベリ止め効果を発揮。

天然ゴムを手のひらにコーティング。
葉脈状の特殊加工が高いスベリ止め効果を発揮。

長時間作業しても疲れにくい

手の自然な形に近い立体成型で動きにフィットするので、疲れにくく作業性に優れている。また、特殊背抜き加工でムレにくく優れた通気性を発揮。

手の自然な形に近い立体成型で動きにフィットするので、疲れにくく作業性に優れている。
また、特殊背抜き加工でムレにくく優れた通気性を発揮。

土木・建築、建築・設備メンテナンス業など幅広い分野で活躍

土木・建築などにも最適な背抜き手袋。

土木・建築などにも最適な背抜き手袋。

 機械工業、自動車関連業にも最適な手袋。

機械工業、自動車関連業にも最適な手袋。

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792033329
253-4231
23
24
8
93
1双
10
1個
M
4901792033220
253-4215
21
23
7.8
85
1双
10
1個
S
4901792033121
366-5593
19.5
22
7.4
67
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334
( 367 )
1日目
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
1日目

詳細情報

基本情報

手のひらに天然ゴムをコーティングした、背抜きスベリ止め手袋の売れ筋商品
【特長】
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。通気性にも優れた背抜き手袋です。
・独自の製造工程により、天然ゴム特有のニオイを抑えています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、細菌・カビを防ぎ衛生的。また、汗などによる臭いの発生を抑制。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工採用
【用途】
・強力なスベリ止め加工で運搬作業や土木作業に最適
・運送、倉庫、農業、清掃・サービス業 、土木・建築、食品関連業、設備メンテナンス業等、幅広い用途に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
出荷
4
満足度:4.0
滑り止めのグリップ部分が丈夫でしかも蒸れが少なくて、とても使い心地がよい、単価も他の取り扱い業者と比べて安く購入できるの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き
グリップ(ソフトタイプ)No.310 背抜き
No.330 股付グリップ(指股強化タイプ)
ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋
ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り
ピッタリ背抜き NO260
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格333-1,624 -1,428 -1,172339345 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止め天然ゴムすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ101010131313
グリーングリーンブラックブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング