17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブチル手袋 男性用サイズ

通常単価(税別)
9,671
税込単価
10,638
通常出荷日:1日目

【特長】・すべり止めラフ仕上げタイプです。・ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。・高...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • 規格
    その他
  • 全長 (cm)
    28
  • 手のひら周り (cm)
    23
  • 中指長さ (cm)
    8
  • トラスココード
    126-0189
  • JANコード
    4958093027502
  • 質量 (g)
    60
  • ブラック
  • 厚み (mm)
    0.33
  • 表材質
    ブチルゴム
  • 裏材質
    ブチルゴム
  • 内容量
    1双

型番:

B-131-R-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-131-R-9の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
L
規格
その他
全長(cm)
28
手のひら周り(cm)
23
中指長さ(cm)
8
トラスココード
126-0189
JANコード
4958093027502
質量(g)
60
ブラック
厚み(mm)
0.33
表材質
ブチルゴム
裏材質
ブチルゴム
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-131-R-9

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,671
( 10,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止めラフ仕上げタイプです。
・ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。
・高気密性でガス、蒸気も通しません。
【用途】
・フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブチル手袋 男性用サイズの型番B-131-R-9のページです。 型番B-131-R-9に関する仕様情報を記載しております。
ブチル手袋 男性用サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブチル手袋 男性用サイズ
ブチル手袋 Lサイズ
耐溶剤手袋 ダイローブ550
耐油手袋 ダイローブ240-33
耐油手袋 ダイローブ220-55
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
メーカーNORTHNORTHダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムアズワン
通常価格9,6717,8472,7171,7333,9865,569 -
通常出荷日1日目1日目4日目6日目4日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めその他ポリウレタンポリウレタンポリウレタンその他
仕様ロング-ロングロングロングゴム引き
サイズLLLLL-
規格その他その他---その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング