17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
  • MT776
  • MT777

耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

通常単価(税別)
4,9305,136特別価格
税込単価
5,4235,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

しなやかな操作性を持った組立・検査用耐熱手袋。【特長】・220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    フリー
  • 耐熱温度 (℃)
    220
  • 材質1
    表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
  • 材質2
    裏:ポリエステル
  • 手のひら周り(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 素材耐熱温度(℃)
    220/5秒
  • 厚み (mm)
    2
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用した耐熱手袋

MT776・MT777

MT776・MT777

素材・仕上げ

  • 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
  • 裏:ポリエステル

製造国

  • 日本

仕様

品番全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
MT77626.024.58.5
MT77740.024.58.5
品番サイズ質量
(g)
MT776ホワイトフリー75
MT777ホワイトフリー135

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
-
4560430761385
416-9751
75.000
26
1双
10
1個
ロング
4560430761408
416-9760
135.000
40.0
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1363,814
( 4,195 )
1日目
4,9304,573
( 5,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

しなやかな操作性を持った組立・検査用耐熱手袋。
【特長】
・220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。
・ソフトな材質で抜群の操作性。
・材質 表: 合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏: ポリエステル。
【用途】
・200℃以下の低温作業で操作性が必要とされる現場。
・ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いているため、クリーンな環境が求められている作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)
耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
耐熱手袋 マックパワー300
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山
通常価格4,930-17,069 -6,758 -7,313 -23,228 -8,881 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目〜1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプ革手その他その他その他-アラミド
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
耐熱温度(℃)220--300--
材質1表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)表:アラミド繊維(綿貼)表:ケブラー[[R下]]繊維表:ケブラー[[R下]]繊維--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング