17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
  • MT716
  • MT718

耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

通常単価(税別)
5,9287,573
税込単価
6,5218,330
通常出荷日:1日目

アラミド繊維を使用した高温作業用耐熱手袋。【特長】・難燃性、耐熱性、耐切創性等、幅広い対応能力を持ち合...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 材質1
    表:ケブラー[[R下]]繊維
  • 材質2
    中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト
  • 材質3
    裏:綿
  • 手のひら周り(cm)
    27
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 表材質
    ケブラー繊維
  • 裏材質
    綿
  • 厚み (mm)
    3.5
  • 特長
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
  • 中材質
    ケブラー繊維混フェルト
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マックパワー300(3本指)の仕様

マックパワー300(3本指)の外観

マックパワー300(3本指)の外観

300℃対応耐熱手袋。

  • MT716 : 26cm。
  • MT718 : 32cm。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4560430761194
416-9671
123.000
26
1双
10
1個
4560430761217
416-9697
148.000
32
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,928
( 6,521 )
1日目
7,573
( 8,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

アラミド繊維を使用した高温作業用耐熱手袋。
【特長】
・難燃性、耐熱性、耐切創性等、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用。
・内側全面にパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用した高耐熱仕様。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 マックパワー300(3本指)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度300℃と書いてありますが、300℃の部材をどのくらいの時間持てますか?
A
300℃は素材耐熱温度であり、300℃の部材を何十秒も持てるものではありません。手袋内の手の方がヤケドします。高機能繊維製断熱材を使用しておりますが熱伝導を抑えるには限界があります。状況を十分にご確認の上、ご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)
耐熱手袋 マックパワー300
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック
遮熱保護具3本指手袋
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山
通常価格5,928-13,889 -6,642 -3,985 -19,592 -11,141
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目〜1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他その他革手-その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
材質1表:ケブラー[[R下]]繊維表:アラミド繊維(綿貼)表:ケブラー[[R下]]繊維表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)--
材質2中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト裏:ポリエステル中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト裏:ポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング