17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デルタグリッププラス 2528-LL

デルタグリッププラス

通常単価(税別)
459
税込単価
505
通常出荷日:1日目

吸い付くようなグリップ力、手のひら、指に天然ゴムをダブルコーティングした丈夫な手袋。【特長】・独自のス...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    10
  • グレー
  • 厚さ(mm)
    2.0
  • 手袋部
    ポリエステル65%・綿35%
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双

型番:

2528-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスのパッケージ

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスの外観

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスの使用イメージ1

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスの使用イメージ2

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスの使用イメージ3

デルタグリッププラス:関連画像

デルタグリッププラスの使用イメージ4

  • 素材
    手袋本体:ポリエステル
    樹脂部分:天然ゴム
  • 色:グレー
  • Mサイズ
    全長:255、中指長さ:76、手のひら周り:210
  • Lサイズ
    全長:260、中指長さ:80、手のひら周り:215
  • LLサイズ
    全長:265、中指長さ:84、手のひら周り:220

2528-LLの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
LL
ゲージ
10
グレー
JANコード
4906554094549
トラスココード
397-9130
厚さ(mm)
2.0
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
26.5
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
105
手袋部
ポリエステル65%・綿35%
すべり止め部
天然ゴム
内容量
1双

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2528-LL

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
LL
4906554094549
397-9130
22
26.5
8.4
105
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
1日目

詳細情報

基本情報

吸い付くようなグリップ力、手のひら、指に天然ゴムをダブルコーティングした丈夫な手袋。
【特長】
・独自のスベリ止め加工で、抜群のグリップ力を実現。
・手袋本体は、綿とポリエステルを使用し、吸汗性と爽やかさを高める。
・縫目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れない。
・背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現。
・天然ゴムは、環境にやさしい素材。
・独自のスベリ止加工で、抜群のグリップ力を実現。
【用途】
・運送、物流作業、土木作業、日曜大工、自動車関連等の作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デルタグリッププラスの型番2528-LLのページです。 型番2528-LLに関する仕様情報を記載しております。
デルタグリッププラスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシームレス原手とは何ですか?
A
手袋の縫製の仕方のことで縫い目が無く指に縫製部分が当たらないので快適なはめ心地になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタグリッププラス
ゴム引き手袋 ダンク(10双入)
スベリ止め付スムス手袋
甲部メリヤス手袋 K-2
No.370 組立グリップ
ノンスリップライナー 甲メリ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業ショーワグローブペンギンエース
通常価格4593,5921,359 -4971,309 -1,206 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目5日目
使用用途作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜きゴム張り手の平コート背抜き背抜き手の平コート
ゲージ10---13-
グレーイエロー/グリーンホワイトオレンジ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング