ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振手袋(油・水場作業タイプ)

通常単価(税別)
3,370
税込単価
3,707
通常出荷日:1日目

【特長】・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。・要所の関節部を外して防振材を装着し、握...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    JIS
  • トラスココード
    253-7541
  • JANコード
    4968139123532
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    手のひら部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス
  • 材質2
    防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
  • 手のひら周り(cm)
    26
  • 全長(cm)
    29
  • 中指長さ(cm)
    8
  • グリーン
  • 特長
    各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
  • 用途
    油、洗剤、水などがある現場向き。
  • 厚み (mm)
    12
  • 規格詳細
    ISO10819・JIS T 8114合格認定品
  • 掌部
    ニトリルラテックス、綿メリヤス
  • 手甲部
    ニトリルラテックス、綿メリヤス
  • 防振材
    スポンジ(ゴム・ウレタン)
  • 内容量
    1双

型番:

ST-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-1の仕様・寸法情報

使用用途
防振
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
規格
JIS
トラスココード
253-7541
JANコード
4968139123532
質量(g)
230.000
材質1
手のひら部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス
材質2
防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
手のひら周り(cm)
26
全長(cm)
29
中指長さ(cm)
8
グリーン
特長
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
用途
油、洗剤、水などがある現場向き。
厚み(mm)
12
規格詳細
ISO10819・JIS T 8114合格認定品
掌部
ニトリルラテックス、綿メリヤス
手甲部
ニトリルラテックス、綿メリヤス
防振材
スポンジ(ゴム・ウレタン)
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-1

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370
( 3,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)。
【用途】
・油、洗剤、水などがある現場向き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋(油・水場作業タイプ)の型番ST-1のページです。 型番ST-1に関する仕様情報を記載しております。
防振手袋(油・水場作業タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振手袋(油・水場作業タイプ)
防振手袋(溶接作業タイプ)
防振手袋(常温・室内タイプ)
防振手袋 T-1
防振パッド
作業用防振手袋
メーカーカミキカミキカミキカミキカミキトラスコ中山
通常価格3,3704,3404,6824,9893,9185,452
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
使用用途防振防振防振防振防振防振
商品タイプその他革手革手革手革手革手
サイズフリーフリーフリーフリー-フリー
規格JISJISJISJISJIS-
トラスココード253-7541253-7532253-7508253-7494--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング