17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振パッド

通常単価(税別)
3,918
税込単価
4,310
通常出荷日:1日目

【特長】・若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。【用途】・グラインダー、チェンソ...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    指きり
  • 規格
    JIS
  • 革手袋種類
    表革
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    手のひら部:牛表革
  • 材質2
    手甲部:牛表革、ゴムタック
  • 材質3
    防振材:スポンジ(ゴム)
  • 手のひら周り(cm)
    23.0
  • 全長(cm)
    13.0
  • 特長
    若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
  • 用途
    グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
  • 厚み (mm)
    12.7
  • 掌部
    牛表革
  • 手甲部
    牛表革、ゴムタック
  • 防振材
    スポンジ(ゴム)
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

厚さ(mm)

規格詳細

内容量

最小発注数量
左専用
273-5415
4968139123563
-
ISO10819・JIS T 8114規格合格左専用
1枚
1個
右専用
273-5407
4968139123549
12.7
ISO10819・JIS T 8114規格合格右専用
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,918
( 4,310 )
1日目
3,918
( 4,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
【用途】
・グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振パッド
防振手袋 T-1
防振手袋(常温・室内タイプ)
防振手袋(溶接作業タイプ)
森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)
作業用防振手袋
メーカーカミキカミキカミキカミキマックス(手袋)トラスコ中山
通常価格3,9184,9894,6824,3405,3975,452
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目〜1日目
使用用途防振防振防振防振耐切創防振
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
仕様指きり手の平コート手の平コート-ロング手の平コート
規格JISJISJISJIS--
革手袋種類表革表革表革床革人工皮革-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング