17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

通常単価(税別)
1,1631,448
税込単価
1,2791,593
通常出荷日:1日目

【特長】・指先補強が施してあります。・摩擦に強いです。・ソフトな質感と優れた耐久性があります。【用途】...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    背抜き
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • 材質1
    手のひら部:人工皮革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 袖口タイプ
    パイルゴムマジック
  • 材質2
    手の甲部:ポリエステル
  • 材質3
    手のひら補強部:合成皮革
  • ブラック/グレー
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
M
378-7559
4952558771504
55
20
21.7
8.2
1双
1個
L
378-7567
4952558771603
60
21
22.3
8.5
1双
1個
LL
378-7575
4952558771702
65
22
22.8
8.8
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448
( 1,593 )
1日目
1,163
( 1,279 )
1日目
1,448
( 1,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先補強が施してあります。
・摩擦に強いです。
・ソフトな質感と優れた耐久性があります。
【用途】
・建築・土木、配線・塗装。
・電気配線工事、日曜大工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ
人工皮革手袋 SC-703 シンクロ
合成皮革手袋 PUライナーα
人工皮革手袋 SC-706 スマートシンクロ
PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック
人工皮革手袋スパークス指切
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ川西工業
通常価格1,163-860 -1,037 -1,5539251,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手ポリウレタン革手革手革手
仕様背抜き背抜き手の平コートマチアリ背抜き背抜き
革手袋種類合成皮革人工皮革合成皮革人工皮革合成皮革人工皮革
材質1手のひら部:人工皮革本体:人工皮革-手のひら部:人工皮革手のひら部:合成皮革-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング