17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BF-102 ブレイクフィット

通常単価(税別)
1,832
税込単価
2,015
通常出荷日:8日目

【特長】・柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。・指関節部は曲げやすいジョイントアジャス...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • 特長
    柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。
  • 用途
    指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
  • 厚み
    0.7mm
  • 掌部
    国産牛本革
  • 手甲部
    伸縮ジャージ
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
M
422-7107
82
19
22.5
8
1双
1個
L
422-7115
84
20
23.5
8.3
1双
1個
LL
422-7123
89
21
24
8.6
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,832
( 2,015 )
8日目
1,832
( 2,015 )
8日目
1,832
( 2,015 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。
・指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。
【用途】
・指先を使う細かな作業全般。
・配線・配管工事。
・内装工事。
・重機操作。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BF-102 ブレイクフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BF-102 ブレイクフィット
牛本革手袋 F-801
合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ
国産牛革手袋 デンコーアルミ12A
オイル加工手袋 オイル33
牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,8321,050 -1,163 -1,5637231,242
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革表革合成皮革表革床革人工皮革
特長柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。-手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。オイル加工皮使用で硬くなりにくいです。指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した背縫いタイプです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。建築、土木、鉄鋼、機械。-電気工事・建築・土木・荷役。建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング