17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレストスタンダードタイプ

クレストスタンダードタイプ

通常単価(税別)
741
税込単価
815
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

豚皮クレストスタンダードモデルの革手袋。【特長】・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りが特徴。・...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • 特長
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
  • 用途
    溶接・機械・組み立て作業。
  • 厚み
    0.5~0.7mm
  • 仕様詳細
    袖なしタイプ
  • 掌部
    豚本皮
  • 手甲部
    豚本皮
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

摩耗に強く、軽量で通気性と柔軟性に優れた豚本革手袋

5961

5961

熔接や機械、組み立て作業などで活躍する扱いやすい手袋。

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
M21.021.08.5
L22.022.58.8
LL23.023.69.0

製品仕様

袖なりタイプ
厚み:0.5~0.7mm

品番サイズ質量
(g)
5961M55
5910L60
5962LL63

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
L
399-3477
60
22.5
22
8.3
1双
1個
M
399-3469
55
21
21
7.8
1双
10個
LL
399-3485
63
23.6
23
8.8
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
8日目
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豚皮クレストスタンダードモデルの革手袋。
【特長】
・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りが特徴。
・着脱が容易な革手袋のスタンダードモデル。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレストスタンダードタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
鉄工所
4
満足度:4.0
薄皮で柔らかいので作業性がいい Lサイズが他社よりやや大きい Mサイズが10個より受注で納期もかかるのが残念
0人が参考にしています。
溶接用に
4
満足度:4.0
硬すぎず、丈夫なので、 丁度良い商品です。 何個かまとめて注文すると見積もりになっちゃうのは何とかしてほしいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱作業ができますか?
A
火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレストスタンダードタイプ
牛本革手袋 F-801
合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ
国産牛革手袋 デンコーアルミ12A
オイル加工手袋 オイル33
牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格7411,050 -1,163 -1,5637231,242
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革表革合成皮革表革床革人工皮革
特長摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。-手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。オイル加工皮使用で硬くなりにくいです。指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した背縫いタイプです。
用途溶接・機械・組み立て作業。建築、土木、鉄鋼、機械。-電気工事・建築・土木・荷役。建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング