17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

通常単価(税別)
1,632
税込単価
1,795
通常出荷日:1日目

【特長】・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。【用途】・清掃・軽作業。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 全長(cm)
    60
  • 材質1
    表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
  • 材質2
    裏:綿、レーヨン(植毛)
  • 材質3
    腕カバー:塩化ビニール
  • 材質
    表素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏素材:綿、レーヨン(植毛)、腕カバー:塩化ビニール
  • 厚み (mm)
    0.45
  • 用途
    清掃・軽作業。
  • 特長
    油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。肩口まで水や汚れからガードします。
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • M
  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
[M] M
ピンク
4904510216172
439-7207
21
7.7
155.000
1双
10
3個
L
バイオレット
4904510216189
439-7215
22
8
160.000
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
1日目
1,632
( 1,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
【用途】
・清掃・軽作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
腕カバー付厚手手袋 No.140
腕カバー付手袋 ジョイハンド
腕カバー付手袋 ビニスター薄手
腕カバー付薄手 No.240
メーカーダンロップダンロップショーワグローブ東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(トワロン)ショーワグローブ
通常価格1,6323861,473 -996 -798977 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用作業用
商品タイプ腕カバー付天然ゴム腕カバー付塩化ビニール腕カバー付腕カバー付
全長(cm)6033----
材質1表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)-----
材質2裏:綿、レーヨン(植毛)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング