17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

清掃用手袋"PRO500"

通常単価(税別)
379400
税込単価
417440
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。・表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいで...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 全長(cm)
    32
  • 材質
    表素材:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏素材:綿(植毛)
  • 厚み (mm)
    0.35
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 用途
    清掃作業。油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
  • 特長
    突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
  • 内容量
    1双
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • M
  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
S
ピンク
4904510276268
439-7258
18.7
7.3
65.000
表:合成ゴム(ニトリルゴム)●裏:綿(植毛)●抗菌加工
-
1双
10
5個
[M] M
ピンク
4904510276275
439-7266
20.2
7.5
67
表:合成ゴム(ニトリルゴム)
裏:綿(植毛)
1双
10
5個
L
ピンク
4904510276282
439-7274
22.1
8
70.000
表:合成ゴム(ニトリルゴム)
裏:綿(植毛)
1双
10
5個
S
グリーン
4904510276299
439-7282
18.7
7.3
65.000
表:合成ゴム(ニトリルゴム)
裏:綿(植毛)
1双
10
5個
[M] M
グリーン
4904510276305
439-7291
20.2
7.5
67
表:合成ゴム(ニトリルゴム)
裏:綿(植毛)
1双
10
5個
L
グリーン
4904510276312
439-7304
22.1
8
70.000
表:合成ゴム(ニトリルゴム)
裏:綿(植毛)
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
1日目
400
( 440 )
1日目
400
( 440 )
2日目
400
( 440 )
1日目
400
( 440 )
1日目
400
( 440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。
・表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。
・ゴワゴワせず指先がフィットします。
【用途】
・清掃作業。
・油・薬品作業。
・自動車・機械作業。
・食品加工。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • パイオラン 塗装養生テープ 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

清掃用手袋"PRO500"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
清掃用手袋"PRO500"
ニトリルゴム中厚手 裏毛付
ジョーブネニトリル中厚手
WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー
作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き
メーカーダンロップダンロップダンロップコメリ東和コーポレーション(トワロン)三重化学工業
通常価格379-400376 -3312,595 -1,145 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目3日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム塩化ビニール
全長(cm)323232---
材質表素材:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏素材:綿(植毛)表素材:二トリルゴム(NBR)、裏素材:綿(植毛)表素材:二トリルゴム(NBR)、裏素材:綿(植毛)---
厚み(mm)0.350.350.35---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング