17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルうす手【1~3個入り】

通常単価(税別)
197914
税込単価
2171,005
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりグリップします・耐油・耐薬品性に優れています【用途...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • M
  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

仕様詳細

用途

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
S
4904510248531
439-7088
19
28.5
7.2
33
ニトリルゴム
食品衛生法適合品
油・薬品作業。自動車・機械作業。 食品加工。
すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりグリップします。耐油・耐薬品性に優れています。
1双
10
10個
[M] ML
4904510248548
439-7096
20.2
30.5
7.6
38
ニトリルゴム
食品衛生法適合品
油・薬品作業。自動車・機械作業。 食品加工。
すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりグリップします。耐油・耐薬品性に優れています。
1双
10
10個
L
4904510248555
439-7100
22.6
30.5
8.4
43
ニトリルゴム
食品衛生法適合品
油・薬品作業。自動車・機械作業。 食品加工。
すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりグリップします。耐油・耐薬品性に優れています。
1双
10
10個
[M] ML
4904510886757
434-9237
20.2
30
7.5
96.000
合成ゴム(ニトリルゴム)
-
油・薬品作業。
指先フィットのうす手です。
1パック(3双)
10
1パック

3個入り

L
4904510886764
434-9245
22.1
30
8
111
合成ゴム(ニトリルゴム)
-
油・薬品作業。
指先フィットのうす手です。
1パック(3双)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197
( 217 )
2日目
197
( 217 )
1日目
197
( 217 )
2日目
914
( 1,005 )
1日目
914
( 1,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりグリップします
・耐油・耐薬品性に優れています
【用途】
・油・薬品作業
・自動車・機械作業
・食品加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルうす手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルうす手
ミエローブ(R) 耐油ニトリル
WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー
ニトリル手袋 (滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ)
腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm
COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
メーカーダンロップ三重化学工業コメリアズワンアトム(安全・保護用品)ミドリ安全
通常価格197-6733311,9902,395319 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム腕カバー付ニトリルゴム
仕様ロングボツ背抜きロングロング背抜き
ブルー-----
厚さ(mm)0.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング