17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

通常単価(税別)
254
税込単価
279
通常出荷日:1日目

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。・しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 全長(cm)
    33
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:綿(植毛)
  • 材質
    表素材:天然ゴム、裏素材:綿
  • 厚み (mm)
    0.35
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 用途
    食品加工。清掃・軽作業。
  • 特長
    ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • M
  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
[M] M
ピンク
4904510248272
439-7011
20.2
7.6
73.000
1双
10
5個
L
グリーン
4904510248296
439-7029
22.4
8.6
85
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254
( 279 )
1日目
254
( 279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
・しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
【用途】
・食品加工。
・清掃・軽作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)
天然ゴム厚手 裏毛付
天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131
天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)
天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格254379 -353187 -214 -371
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
全長(cm)333535303035
材質1表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム天然ゴム天然ゴム
材質2裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング