17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

通常単価(税別)
379400
税込単価
417440
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。・ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 全長(cm)
    35
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:綿(植毛)
  • 材質
    表素材:天然ゴム、裏素材:綿
  • 厚み (mm)
    0.45
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 用途
    食品加工。清掃・軽作業。
  • 特長
    ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • M
  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
[M] M
ピンク
4904510248210
439-6961
21
7.7
85
1双
10
5個
[M] M
オレンジ
4904510248227
439-6979
20
7.6
85
1双
10
5個
[M] ML
オレンジ
4904510248234
439-6987
21
7.7
90
1双
10
5個
L
オレンジ
4904510248241
439-6995
22.6
8.4
95.000
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
2日目
379
( 417 )
1日目
400
( 440 )
4日目
400
( 440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
・ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
【用途】
・食品加工。
・清掃・軽作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)
天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131
天然ゴム厚手 裏毛付
天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)
天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格379-254187 -353371214 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
全長(cm)353330353530
材質1表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム天然ゴム天然ゴム
材質2裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)裏:綿(植毛)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング